Reduktion, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2089513 | EAN 4012195475453
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) ähnlich DIN 46320, mit metrischem Gewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M20-M12 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindelänge 6,5 mm Gewindemaß metrisch Außen 20 Gewindemaß metrisch Innen 12 Maß D 24 mm Maß L1 6,5 mm Maß L2 3,5 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS M20-12 / 2089513 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS M20-12 / 2089513 , 0.05MB , pdf