Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2089424 | EAN 4012195193814
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG48-PG36 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 10 mm Gewindemaß PG Außen 48 Gewindemaß PG Innen 36 Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 64 mm Maß L1 10 mm Maß L2 4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS PG48-36 / 2089424 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS PG48-36 / 2089424 , 0.05MB , pdf