Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2089335 | EAN 4012195193579
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG36-PG21 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 9 mm Gewindemaß PG Außen 36 Gewindemaß PG Innen 21 Maß D 50 mm Maß L1 9 mm Maß L2 3,5 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS PG36-21 / 2089335 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS PG36-21 / 2089335 , 0.05MB , pdf