Reduktion, PG-Gewinde

Art.Nr. 2089297 | EAN 4012195193456

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung.
* Preise laut DEL-Notierung.

Technische Daten

Technische Daten

Dimension PG29-PG16
explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde PG
Gewindelänge 8 mm
Gewindemaß PG Außen 29
Gewindemaß PG Innen 16
Maß D 39 mm
Maß L1 8 mm
Maß L2 3,5 mm
Oberfläche vernickelt
Vernickelt ja
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewindemaß PG Außen Gewindemaß PG Innen Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
167 R MS PG9-7 9 7 2089025
50 Stück 135,75 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG11-7 11 7 2089041
50 Stück 197,70 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG11-9 11 9 2089076
50 Stück 184,00 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG13-7 13,5 7 2089092
50 Stück 267,60 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG13-9 13,5 7 2089114
50 Stück 207,75 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG13-11 13,5 11 2089130
50 Stück 160,40 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG16-9 16 9 2089157
50 Stück 413,05 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG16-11 16 11 2089173
50 Stück 221,45 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG16-13 16 13,5 2089203
50 Stück 212,35 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG21-11 21 11 2089238
50 Stück 405,30 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG21-13 21 13,5 2089254
50 Stück 389,05 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG21-16 21 16 2089270
50 Stück 338,40 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG29-16 29 16 2089297
50 Stück 844,05 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG29-21 29 21 2089319
50 Stück 660,90 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG36-21 36 21 2089335
25 Stück 1.484,15 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG36-29 36 29 2089351
25 Stück 1.084,05 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG42-36 42 36 2089408
25 Stück 1.741,75 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG48-36 48 36 2089424
25 Stück 3.462,40 € Preis / 100 Stück
167 R MS PG48-42 48 42 2089440
25 Stück 2.981,70 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

167 R MS PG29-16 / 2089297
Download