Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Einzelteile/
Reduktionen/
…
/
Reduktion, PG-Gewinde
Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2089173 | EAN 4012195193159



Art.Nr. / Typ
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung.
* Preise laut DEL-Notierung.
* Preise laut DEL-Notierung.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0047 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | PG16-PG11 |
explosionsgeschützt | nein |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindeart Innengwinde | PG |
Gewindelänge | 6,5 mm |
Gewindemaß PG Außen | 16 |
Gewindemaß PG Innen | 11 |
Oberfläche | vernickelt |
Vernickelt | ja |
Werkstoff | Messing |
Abmessungen
Maß D | 24 mm |
---|---|
Maß L1 | 6,5 mm |
Maß L2 | 3 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
Art.Nr.
167 R MS PG9-7
9
7
2089025
167 R MS PG11-7
11
7
2089041
167 R MS PG11-9
11
9
2089076
167 R MS PG13-7
13,5
7
2089092
167 R MS PG13-9
13,5
7
2089114
167 R MS PG13-11
13,5
11
2089130
167 R MS PG16-9
16
9
2089157
167 R MS PG16-11
16
11
2089173
167 R MS PG16-13
16
13,5
2089203
167 R MS PG21-11
21
11
2089238
167 R MS PG21-13
21
13,5
2089254
167 R MS PG21-16
21
16
2089270
167 R MS PG29-16
29
16
2089297
167 R MS PG29-21
29
21
2089319
167 R MS PG36-21
36
21
2089335
167 R MS PG36-29
36
29
2089351
167 R MS PG42-36
42
36
2089408
167 R MS PG48-36
48
36
2089424
167 R MS PG48-42
48
42
2089440
Gewindemaß PG Außen
Gewindemaß PG Innen
167 R MS PG9-7
Art.Nr.
2089025
Gewindemaß PG Außen
9
Gewindemaß PG Innen
7
167 R MS PG11-7
Art.Nr.
2089041
Gewindemaß PG Innen
7
Gewindemaß PG Außen
11
167 R MS PG11-9
Art.Nr.
2089076
Gewindemaß PG Außen
11
Gewindemaß PG Innen
9
167 R MS PG13-7
Art.Nr.
2089092
Gewindemaß PG Außen
13,5
Gewindemaß PG Innen
7
167 R MS PG13-9
Art.Nr.
2089114
Gewindemaß PG Außen
13,5
Gewindemaß PG Innen
7
167 R MS PG13-11
Art.Nr.
2089130
Gewindemaß PG Außen
13,5
Gewindemaß PG Innen
11
167 R MS PG16-9
Art.Nr.
2089157
Gewindemaß PG Innen
9
Gewindemaß PG Außen
16
167 R MS PG16-11
Art.Nr.
2089173
Gewindemaß PG Außen
16
Gewindemaß PG Innen
11
167 R MS PG16-13
Art.Nr.
2089203
Gewindemaß PG Innen
13,5
Gewindemaß PG Außen
16
167 R MS PG21-11
Art.Nr.
2089238
Gewindemaß PG Innen
11
Gewindemaß PG Außen
21
167 R MS PG21-13
Art.Nr.
2089254
Gewindemaß PG Außen
21
Gewindemaß PG Innen
13,5
167 R MS PG21-16
Art.Nr.
2089270
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß PG Außen
21
167 R MS PG29-16
Art.Nr.
2089297
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß PG Außen
29
167 R MS PG29-21
Art.Nr.
2089319
Gewindemaß PG Innen
21
Gewindemaß PG Außen
29
167 R MS PG36-21
Art.Nr.
2089335
Gewindemaß PG Außen
36
Gewindemaß PG Innen
21
167 R MS PG36-29
Art.Nr.
2089351
Gewindemaß PG Innen
29
Gewindemaß PG Außen
36
167 R MS PG42-36
Art.Nr.
2089408
Gewindemaß PG Innen
36
Gewindemaß PG Außen
42
167 R MS PG48-36
Art.Nr.
2089424
Gewindemaß PG Innen
36
Gewindemaß PG Außen
48
167 R MS PG48-42
Art.Nr.
2089440
Gewindemaß PG Innen
42
Gewindemaß PG Außen
48