Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2089157 | EAN 4012195193098
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG16-PG9 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 6,5 mm Gewindemaß PG Außen 16 Gewindemaß PG Innen 9 Maß D 24 mm Maß L1 6,5 mm Maß L2 3 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS PG16-9 / 2089157 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS PG16-9 / 2089157 , 0.05MB , pdf