Reduktion, PG-Gewinde
Art.Nr. 2089041 | EAN 4012195192794
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Reduktion (Teil H) nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430, zum Übergang von einem PG-Gewindeloch auf eine kleinere Kabelverschraubung.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG11-PG7 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde PG Gewindelänge 6 mm Gewindemaß PG Außen 11 Gewindemaß PG Innen 7 Maß D 20 mm Maß L1 6 mm Maß L2 2,5 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 167 R MS PG11-7 / 2089041 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 167 R MS PG11-7 / 2089041 , 0.05MB , pdf