O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
Art.Nr. 2088894 | EAN 4012195192619
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 52 mm Ausführung O-Ring Dimension PG42 Geeignet für Gewindemaß PG 42 Innendurchmesser 50 mm Maß D 50 mm Maß S 2 mm Stärke 2 mm Werkstoff Nitril-Kautschuk - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 171 PG42 / 2088894 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 171 PG42 / 2088894 , 0.58MB , pdf