O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
Art.Nr. 2088886 | EAN 4012195192558
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 45 mm Ausführung O-Ring Dimension PG36 Geeignet für Gewindemaß PG 36 Innendurchmesser 43 mm Maß D 43 mm Maß S 2 mm Stärke 2 mm Werkstoff Nitril-Kautschuk - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 171 PG36 / 2088886 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 171 PG36 / 2088886 , 0.58MB , pdf