O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
Typ 171 PG29
|Art.Nr. 2088878
|EAN 4012195192497




Art.Nr. / Typ
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß S | 2 mm |
|---|---|
| Maß D | 33 mm |
Technische Daten
| Innendurchmesser | 33 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Geeignet für Gewindemaß PG | 29 |
| Ausführung | O-Ring |
| Stärke | 2 mm |
| Dimension | PG29 |
| Werkstoff | Nitril-Kautschuk |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0027 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
171 PG 9
2088819
171 PG11
2088827
171 PG13.5
2088835
171 PG16
2088843
171 PG21
2088851
171 PG29
2088878
171 PG36
2088886
171 PG42
2088894
171 PG 9
Art.Nr.
2088819
171 PG11
Art.Nr.
2088827
171 PG13.5
Art.Nr.
2088835
171 PG16
Art.Nr.
2088843
171 PG21
Art.Nr.
2088851
171 PG29
Art.Nr.
2088878
171 PG36
Art.Nr.
2088886
171 PG42
Art.Nr.
2088894