O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
Art.Nr. 2088851 | EAN 4012195192435
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 27 mm Ausführung O-Ring Dimension PG21 Geeignet für Gewindemaß PG 21 Innendurchmesser 25 mm Maß D 25 mm Maß S 2 mm Stärke 2 mm Werkstoff Nitril-Kautschuk - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 171 PG21 / 2088851 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 171 PG21 / 2088851 , 0.58MB , pdf