O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde
Art.Nr. 2088843 | EAN 4012195192374
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 21,5 mm Ausführung O-Ring Dimension PG16 Geeignet für Gewindemaß PG 16 Innendurchmesser 20 mm Maß D 20 mm Maß S 1,5 mm Stärke 1,5 mm Werkstoff Nitril-Kautschuk - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 171 PG16 / 2088843 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 171 PG16 / 2088843 , 0.58MB , pdf