O-Dichtring für PG-Anschlussgewinde

Typ 171 PG11
|
Art.Nr. 2088827
|
EAN 4012195192251

Beschreibung

O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit PG-Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
  • Gewinde Pg
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß S1,5 mm
Maß D16 mm

Technische Daten

Innendurchmesser16 mm
Außendurchmesser17,5 mm
Geeignet für Gewindemaß PG11
AusführungO-Ring
Stärke1,5 mm
DimensionPG11
WerkstoffNitril-Kautschuk
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0014 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

171 PG 9
Art.Nr.
2088819
171 PG11
Art.Nr.
2088827
171 PG13.5
Art.Nr.
2088835
171 PG16
Art.Nr.
2088843
171 PG21
Art.Nr.
2088851
171 PG29
Art.Nr.
2088878
171 PG36
Art.Nr.
2088886
171 PG42
Art.Nr.
2088894