O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
Art.Nr. 2088770 | EAN 4012195471615
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 48 mm Ausführung O-Ring Dimension M50 Geeignet für Gewindemaß metrisch 50 Innendurchmesser 46 mm Maß D 46 mm Maß S 2 mm Stärke 2 mm Werkstoff Nitril-Kautschuk - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 171 M50 / 2088770 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung 171 M50 / 2088770 , 0.58MB , pdf