O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
Art.Nr. 2088762 | EAN 4012195471554
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Außendurchmesser 38 mm Ausführung O-Ring Dimension M40 Geeignet für Gewindemaß metrisch 40 Innendurchmesser 36 mm Maß D 36 mm Maß S 2 mm Stärke 2 mm Werkstoff Nitril-Kautschuk - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 171 M40 / 2088762 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 171 M40 / 2088762 , 0.58MB , pdf