O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde
Typ 171 M25
|Art.Nr. 2088746
|EAN 4012195471318




Art.Nr. / Typ
Geeignet für Gewindemaß metrisch
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Stück
Beschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß S | 1,5 mm |
|---|---|
| Maß D | 22 mm |
Technische Daten
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 23,5 mm |
| Geeignet für Gewindemaß metrisch | 25 |
| Ausführung | O-Ring |
| Stärke | 1,5 mm |
| Dimension | M25 |
| Werkstoff | Nitril-Kautschuk |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0013 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Geeignet für Gewindemaß metrisch
Art.Nr.
171 M12
12
2088703
171 M16
16
2088711
171 M20
20
2088738
171 M25
25
2088746
171 M32
32
2088754
171 M40
40
2088762
171 M50
50
2088770
171 M63
63
2088789
Geeignet für Gewindemaß metrisch
171 M12
Art.Nr.
2088703
Geeignet für Gewindemaß metrisch
12
171 M16
Art.Nr.
2088711
Geeignet für Gewindemaß metrisch
16
171 M20
Art.Nr.
2088738
Geeignet für Gewindemaß metrisch
20
171 M25
Art.Nr.
2088746
Geeignet für Gewindemaß metrisch
25
171 M32
Art.Nr.
2088754
Geeignet für Gewindemaß metrisch
32
171 M40
Art.Nr.
2088762
Geeignet für Gewindemaß metrisch
40
171 M50
Art.Nr.
2088770
Geeignet für Gewindemaß metrisch
50
171 M63
Art.Nr.
2088789
Geeignet für Gewindemaß metrisch
63