O-Dichtring für metrisches Anschlussgewinde

Art.Nr. 2088703 | EAN 4012195470953

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
O-Dichtringe, geeignet als Anschlussgewinde-Dichtringe für alle Kabelverschraubungen aus Kunststoff und Messing mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423 bzw. ISO 68. Die Ringe können unverlierbar vormontiert werden.
Technische Daten

Technische Daten

Außendurchmesser 11,5 mm
Ausführung O-Ring
Dimension M12
Geeignet für Gewindemaß metrisch 12
Innendurchmesser 10 mm
Maß D 10 mm
Maß S 1,5 mm
Stärke 1,5 mm
Werkstoff Nitril-Kautschuk
Alle Typen

Alle Typen

Typ Geeignet für Gewindemaß metrisch Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
171 M12 12 2088703
100 Stück 29,15 € Preis / 100 Stück
171 M16 16 2088711
100 Stück 30,60 € Preis / 100 Stück
171 M20 20 2088738
100 Stück 35,25 € Preis / 100 Stück
171 M25 25 2088746
100 Stück 42,20 € Preis / 100 Stück
171 M32 32 2088754
100 Stück 48,55 € Preis / 100 Stück
171 M40 40 2088762
50 Stück 55,80 € Preis / 100 Stück
171 M50 50 2088770
50 Stück 105,90 € Preis / 100 Stück
171 M63 63 2088789
25 Stück 169,35 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

171 M12 / 2088703
Download