Adapter Erweiterung M - PG
Art.Nr. 2088348 | EAN 4012195391180
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M63-PG48 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 63 Gewindemaß PG Innen 48 Maß D 52,2 mm Maß E 69,8 mm Maß L 33 mm Maß L1 10 mm Maß L3 21 mm Maß L4 7,2 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 65 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M63-PG48 / 2088348 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M63-PG48 / 2088348 , 0.05MB , pdf