Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088346 | EAN 4012195391173
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M63-PG42 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 63 Gewindemaß PG Innen 42 Maß E 70 mm Maß L 14,2 mm Maß L1 10,2 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 65 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M63-PG42 / 2088346 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M63-PG42 / 2088346 , 0.05MB , pdf