Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088344 | EAN 4012195391142
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M63-PG36 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 63 Gewindemaß PG Innen 36 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 65 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß E 69 mm Maß L 14,2 mm Maß L1 10 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M63-PG36 / 2088344 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M63-PG36 / 2088344 , 0.05MB , pdf