Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088340 | EAN 4012195391135
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M50-PG29 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 50 Gewindemaß PG Innen 29 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 55 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß E 60 mm Maß L 13 mm Maß L1 9 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M50-PG29 / 2088340 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M50-PG29 / 2088340 , 0.05MB , pdf