Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088334 | EAN 4012195391081
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40-PG21 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 40 Gewindemaß PG Innen 21 Maß E 46 mm Maß L 12 mm Maß L1 8 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 43 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M40-PG21 / 2088334 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M40-PG21 / 2088334 , 0.05MB , pdf