Adapter Erweiterung M - PG
Art.Nr. 2088330 | EAN 4012195391074
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M32-PG29 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 32 Gewindemaß PG Innen 29 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 40 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 27,5 mm Maß E 44 mm Maß L 24,4 mm Maß L1 8 mm Maß L3 15 mm Maß L4 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M32-PG29 / 2088330 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M32-PG29 / 2088330 , 0.05MB , pdf