Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088328 | EAN 4012195391067
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M32-PG16 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 32 Gewindemaß PG Innen 16 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 34 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß E 36 mm Maß L 11 mm Maß L1 8 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M32-PG16 / 2088328 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M32-PG16 / 2088328 , 0.05MB , pdf