Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Adapter/
…
/
Adapter Erweiterung M - PG
Adapter Erweiterung M - PG
Art.Nr. 2088324 | EAN 4012195391029



Art.Nr. / Typ
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Schlüsselweite
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
Technische Daten
Technische Daten
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0443 kg CO₂e / 1 Stück |
---|---|
Dimension | M25-PG21 |
explosionsgeschützt | nein |
Gewindeart Außengewinde | metrisch |
Gewindeart Innengwinde | PG |
Gewindemaß metrisch Außen | 25 |
Gewindemaß PG Innen | 21 |
Oberfläche | vernickelt |
Schlüsselweite | 30 |
Vernickelt | ja |
Werkstoff | Messing |
Abmessungen
Maß D | 20,5 mm |
---|---|
Maß E | 33,5 mm |
Maß L | 22,2 mm |
Maß L1 | 7 mm |
Maß L3 | 13,5 mm |
Maß L4 | 4 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Schlüsselweite
Art.Nr.
165 ADA M12-PG7
7
12
14
2088301
165 ADA M16-PG11
11
16
22
2088302
165 ADA M20-PG13
13,5
20
22
2088303
165 ADA M25-PG16
16
25
27
2088304
165 ADA M40-PG29
29
40
43
2088306
165 ADA M50-PG42
42
50
57
2088307
165 ADA M16-PG9
9
16
17
2088312
165 ADA M20-PG11
11
20
22
2088316
165 ADA M20-PG16
16
20
2088318
165 ADA M25-PG21
21
25
30
2088324
165 ADA M32-PG29
29
32
40
2088330
165 ADA M63-PG48
48
63
65
2088348
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Schlüsselweite
165 ADA M12-PG7
Art.Nr.
2088301
Gewindemaß PG Innen
7
Gewindemaß metrisch Außen
12
Schlüsselweite
14
165 ADA M16-PG11
Art.Nr.
2088302
Gewindemaß metrisch Außen
16
Schlüsselweite
22
Gewindemaß PG Innen
11
165 ADA M20-PG13
Art.Nr.
2088303
Gewindemaß metrisch Außen
20
Schlüsselweite
22
Gewindemaß PG Innen
13,5
165 ADA M25-PG16
Art.Nr.
2088304
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
25
Schlüsselweite
27
165 ADA M40-PG29
Art.Nr.
2088306
Gewindemaß metrisch Außen
40
Gewindemaß PG Innen
29
Schlüsselweite
43
165 ADA M50-PG42
Art.Nr.
2088307
Schlüsselweite
57
Gewindemaß metrisch Außen
50
Gewindemaß PG Innen
42
165 ADA M16-PG9
Art.Nr.
2088312
Schlüsselweite
17
Gewindemaß PG Innen
9
Gewindemaß metrisch Außen
16
165 ADA M20-PG11
Art.Nr.
2088316
Gewindemaß metrisch Außen
20
Schlüsselweite
22
Gewindemaß PG Innen
11
165 ADA M20-PG16
Art.Nr.
2088318
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
20
165 ADA M25-PG21
Art.Nr.
2088324
Gewindemaß PG Innen
21
Schlüsselweite
30
Gewindemaß metrisch Außen
25
165 ADA M32-PG29
Art.Nr.
2088330
Gewindemaß PG Innen
29
Schlüsselweite
40
Gewindemaß metrisch Außen
32
165 ADA M63-PG48
Art.Nr.
2088348
Schlüsselweite
65
Gewindemaß metrisch Außen
63
Gewindemaß PG Innen
48