Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088322 | EAN 4012195391012
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25-PG13,5 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 25 Gewindemaß PG Innen 13,5 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 27 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß E 30 mm Maß L 10 mm Maß L1 7 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M25-PG13 / 2088322 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M25-PG13 / 2088322 , 0.05MB , pdf