Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088320 | EAN 4012195391005
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAdapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25-PG11 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 25 Gewindemaß PG Innen 11 Maß E 30 mm Maß L 10 mm Maß L1 7 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 27 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M25-PG11 / 2088320 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung 165 ADA M25-PG11 / 2088320 , 0.05MB , pdf