Startseite

Adapter Erweiterung M - PG

Art.Nr. 2088318 | EAN 4012195390961

Art.Nr. / Typ
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß metrisch Außen

kl. VKE: 20 Stück

Beschreibung

Die Anwendungsgebiete für Messing-Kabelverschraubungen reichen von Kabelabzweigkästen als Verteiler-/Verbindungskästen bis hin zur großen industriellen Anwendung für die sichere Bodeneinführung bei Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion. Für den mechanisch gehobenen Anspruch bietet OBO die gesamte Familie mit langem und kurzem Anschlußgewinde sowie Gegenmutter in metrischem und PG-Gewinde an.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Gewinde Pg

Technische Daten

Technische Daten

DimensionM20-PG16
explosionsgeschütztnein
Gewindeart Außengewindemetrisch
Gewindeart InnengwindePG
Gewindemaß metrisch Außen20
Gewindemaß PG Innen16
Oberflächevernickelt
Vernickeltja
WerkstoffMessing

Abmessungen

Maß D24 mm
Maß L19,5 mm
Maß L16 mm
Maß L213,5 mm
Maß L39 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Schlüsselweite
Gewindemaß PG Innen
Gewindemaß metrisch Außen
165 ADA M12-PG7
Art.Nr.
2088301
Schlüsselweite
14
Gewindemaß PG Innen
7
Gewindemaß metrisch Außen
12
165 ADA M16-PG11
Art.Nr.
2088302
Gewindemaß PG Innen
11
Schlüsselweite
22
Gewindemaß metrisch Außen
16
165 ADA M20-PG13
Art.Nr.
2088303
Schlüsselweite
22
Gewindemaß PG Innen
13,5
Gewindemaß metrisch Außen
20
165 ADA M25-PG16
Art.Nr.
2088304
Gewindemaß metrisch Außen
25
Gewindemaß PG Innen
16
Schlüsselweite
27
165 ADA M40-PG29
Art.Nr.
2088306
Gewindemaß PG Innen
29
Gewindemaß metrisch Außen
40
Schlüsselweite
43
165 ADA M50-PG42
Art.Nr.
2088307
Gewindemaß PG Innen
42
Gewindemaß metrisch Außen
50
Schlüsselweite
57
165 ADA M16-PG9
Art.Nr.
2088312
Gewindemaß metrisch Außen
16
Gewindemaß PG Innen
9
Schlüsselweite
17
165 ADA M20-PG11
Art.Nr.
2088316
Gewindemaß metrisch Außen
20
Gewindemaß PG Innen
11
Schlüsselweite
22
165 ADA M20-PG16
Art.Nr.
2088318
Gewindemaß PG Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
20
165 ADA M25-PG21
Art.Nr.
2088324
Schlüsselweite
30
Gewindemaß PG Innen
21
Gewindemaß metrisch Außen
25
165 ADA M32-PG29
Art.Nr.
2088330
Gewindemaß metrisch Außen
32
Schlüsselweite
40
Gewindemaß PG Innen
29
165 ADA M63-PG48
Art.Nr.
2088348
Gewindemaß metrisch Außen
63
Gewindemaß PG Innen
48
Schlüsselweite
65