Adapter Erweiterung M - PG
Art.Nr. 2088316 | EAN 4012195390954
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M20-PG11 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 20 Gewindemaß PG Innen 11 Maß D 15 mm Maß E 24,5 mm Maß L 17,6 mm Maß L1 6,5 mm Maß L3 10,2 mm Maß L4 3,5 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 22 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M20-PG11 / 2088316 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M20-PG11 / 2088316 , 0.05MB , pdf