Adapter Erweiterung M - PG
Art.Nr. 2088312 | EAN 4012195390930
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M16-PG9 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 16 Gewindemaß PG Innen 9 Maß D 12 mm Maß E 19 mm Maß L 16,5 mm Maß L1 5 mm Maß L3 7 mm Maß L4 3,5 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 17 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M16-PG9 / 2088312 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M16-PG9 / 2088312 , 0.05MB , pdf