Adapter Reduktion M - PG
Art.Nr. 2088310 | EAN 4012195390923
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter zum Reduzieren von einer metrischen Gewindebohrung auf eine kleinere Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M16-PG7 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 16 Gewindemaß PG Innen 7 Maß E 19 mm Maß L 8 mm Maß L1 5 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 17 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M16-PG7 / 2088310 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M16-PG7 / 2088310 , 0.05MB , pdf