Adapter Erweiterung M - PG
Art.Nr. 2088307 | EAN 4012195372417
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M50-PG42 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 50 Gewindemaß PG Innen 42 Maß D 44 mm Maß E 60,8 mm Maß L 31 mm Maß L1 9 mm Maß L3 20 mm Maß L4 7 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 57 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M50-PG42 / 2088307 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M50-PG42 / 2088307 , 0.05MB , pdf