Adapter Erweiterung M - PG
Art.Nr. 2088304 | EAN 4012195372356
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25-PG16 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 25 Gewindemaß PG Innen 16 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 27 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 18,3 mm Maß E 30 mm Maß L 20,5 mm Maß L1 7 mm Maß L3 12,5 mm Maß L4 3,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M25-PG16 / 2088304 , 0.29MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M25-PG16 / 2088304 , 0.05MB , pdf