Adapter Erweiterung M - PG
Art.Nr. 2088301 | EAN 4012195372325
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12-PG7 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde PG Gewindemaß metrisch Außen 12 Gewindemaß PG Innen 7 Maß D 8 mm Maß E 15,5 mm Maß L 16 mm Maß L1 6 mm Maß L3 9 mm Maß L4 3 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 14 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M12-PG7 / 2088301 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M12-PG7 / 2088301 , 0.05MB , pdf