Adapter Erweiterung PG - M
Art.Nr. 2088299 | EAN 4012195372318
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG36-M50 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 50 Gewindemaß PG Außen 36 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 55 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 42 mm Maß E 60 mm Maß L 23 mm Maß L1 9 mm Maß L3 11 mm Maß L4 6 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA PG36-M50 / 2088299 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA PG36-M50 / 2088299 , 0.05MB , pdf