Adapter Erweiterung PG - M
Art.Nr. 2088298 | EAN 4012195372301
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG29-M40 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 40 Gewindemaß PG Außen 29 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 43 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 32 mm Maß E 46 mm Maß L 21 mm Maß L1 8 mm Maß L3 10,5 mm Maß L4 5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA PG29-M40 / 2088298 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA PG29-M40 / 2088298 , 0.05MB , pdf