Adapter Erweiterung PG - M
Art.Nr. 2088295 | EAN 4012195372271
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG16-M25 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 25 Gewindemaß PG Außen 16 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 30 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 18,5 mm Maß E 33,5 mm Maß L 18,5 mm Maß L1 6,6 mm Maß L3 9,5 mm Maß L4 4,3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA PG16-M25 / 2088295 , 0.31MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA PG16-M25 / 2088295 , 0.05MB , pdf