Adapter Erweiterung PG - M
Art.Nr. 2088294 | EAN 4012195372264
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG16-M20 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 20 Gewindemaß PG Außen 16 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 27 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 18,5 mm Maß E 29 mm Maß L 17,5 mm Maß L1 6,5 mm Maß L3 8,5 mm Maß L4 4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA PG16-M20 / 2088294 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA PG16-M20 / 2088294 , 0.05MB , pdf