Startseite
/
Produkte/
Verbindungs- und Verlegesysteme/
Verschraubungen/
Zubehör Kabelverschraubungen/
Adapter/
…
/
Adapter Erweiterung PG - M
Adapter Erweiterung PG - M
Art.Nr. 2088293 | EAN 4012195372257



Art.Nr. / Typ
Schlüsselweite
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß PG Außen
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Beschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
Technische Daten
Technische Daten
Dimension | PG13,5-M20 |
---|---|
explosionsgeschützt | nein |
Gewindeart Außengewinde | PG |
Gewindeart Innengwinde | metrisch |
Gewindemaß metrisch Innen | 20 |
Gewindemaß PG Außen | 13,5 |
Oberfläche | vernickelt |
Schlüsselweite | 24 |
Vernickelt | ja |
Werkstoff | Messing |
Abmessungen
Maß D | 16 mm |
---|---|
Maß E | 26 mm |
Maß L | 17,5 mm |
Maß L1 | 6,5 mm |
Maß L3 | 8,5 mm |
Maß L4 | 3,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Schlüsselweite
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß PG Außen
Art.Nr.
165 ADA PG9-M16
19
16
9
2088291
165 ADA PG11-M16
22
16
11
2088292
165 ADA PG13-M20
24
20
13,5
2088293
165 ADA PG16-M20
27
20
16
2088294
165 ADA PG16-M25
30
25
16
2088295
165 ADA PG21-M25
32
25
21
2088296
165 ADA PG21-M32
36
32
21
2088297
165 ADA PG29-M40
43
40
29
2088298
165 ADA PG36-M50
55
50
36
2088299
Schlüsselweite
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß PG Außen
165 ADA PG9-M16
Art.Nr.
2088291
Schlüsselweite
19
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß PG Außen
9
165 ADA PG11-M16
Art.Nr.
2088292
Gewindemaß metrisch Innen
16
Schlüsselweite
22
Gewindemaß PG Außen
11
165 ADA PG13-M20
Art.Nr.
2088293
Gewindemaß PG Außen
13,5
Schlüsselweite
24
Gewindemaß metrisch Innen
20
165 ADA PG16-M20
Art.Nr.
2088294
Schlüsselweite
27
Gewindemaß PG Außen
16
Gewindemaß metrisch Innen
20
165 ADA PG16-M25
Art.Nr.
2088295
Gewindemaß metrisch Innen
25
Schlüsselweite
30
Gewindemaß PG Außen
16
165 ADA PG21-M25
Art.Nr.
2088296
Gewindemaß PG Außen
21
Gewindemaß metrisch Innen
25
Schlüsselweite
32
165 ADA PG21-M32
Art.Nr.
2088297
Gewindemaß PG Außen
21
Gewindemaß metrisch Innen
32
Schlüsselweite
36
165 ADA PG29-M40
Art.Nr.
2088298
Gewindemaß PG Außen
29
Gewindemaß metrisch Innen
40
Schlüsselweite
43
165 ADA PG36-M50
Art.Nr.
2088299
Schlüsselweite
55
Gewindemaß PG Außen
36
Gewindemaß metrisch Innen
50