Adapter Erweiterung PG - M

Art.Nr. 2088291 | EAN 4012195372233

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine größere metrische Gewindebohrung.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • Gewinde Pg
Technische Daten

Technische Daten

Dimension PG9-M16
explosionsgeschützt nein
Gewindeart Außengewinde PG
Gewindeart Innengwinde metrisch
Gewindemaß metrisch Innen 16
Gewindemaß PG Außen 9
Maß D 12,5 mm
Maß E 21 mm
Maß L 16 mm
Maß L1 6 mm
Maß L3 7,5 mm
Maß L4 3,5 mm
Oberfläche vernickelt
Schlüsselweite 19
Vernickelt ja
Werkstoff Messing
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewindemaß metrisch Innen Gewindemaß PG Außen Schlüsselweite Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
165 ADA PG9-M16 16 9 19 2088291
20 Stück 382,80 € Preis / 100 Stück
165 ADA PG11-M16 16 11 22 2088292
20 Stück 384,00 € Preis / 100 Stück
165 ADA PG13-M20 20 13,5 24 2088293
20 Stück 537,60 € Preis / 100 Stück
165 ADA PG16-M20 20 16 27 2088294
20 Stück 470,55 € Preis / 100 Stück
165 ADA PG16-M25 25 16 30 2088295
20 Stück 499,70 € Preis / 100 Stück
165 ADA PG21-M25 25 21 32 2088296
10 Stück 888,15 € Preis / 100 Stück
165 ADA PG21-M32 32 21 36 2088297
10 Stück 1.507,35 € Preis / 100 Stück
165 ADA PG29-M40 40 29 43 2088298
10 Stück 2.210,85 € Preis / 100 Stück
165 ADA PG36-M50 50 36 55 2088299
5 Stück 5.754,50 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

165 ADA PG9-M16 / 2088291
Download