Adapter Reduktion PG - M
Art.Nr. 2088289 | EAN 4012195390916
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Adapter von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension PG29-M25 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde PG Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Innen 25 Gewindemaß PG Außen 29 Maß D 39 mm Maß L 11,5 mm Maß L1 8 mm Maß L2 3,5 mm Oberfläche vernickelt Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA PG29-M25 / 2088289 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA PG29-M25 / 2088289 , 0.05MB , pdf