Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2088286 | EAN 4012195372219
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erweiterung aus Messing mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kabelverschraubungen aus Metall oder Kunststoff an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M50-M63 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Außen 50 Gewindemaß metrisch Innen 63 Maß D 43,4 mm Maß E 69,9 mm Maß L 33 mm Maß L1 9,2 mm Maß L2 16 mm Maß L4 7 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 65 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M 50-63 / 2088286 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M 50-63 / 2088286 , 0.05MB , pdf