Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2088285 | EAN 4012195372202
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erweiterung aus Messing mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kabelverschraubungen aus Metall oder Kunststoff an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M40-M50 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Außen 40 Gewindemaß metrisch Innen 50 Maß D 33,8 mm Maß E 58 mm Maß L 30,5 mm Maß L1 8,2 mm Maß L2 12,5 mm Maß L4 6 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 52 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M40-50 / 2088285 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M40-50 / 2088285 , 0.05MB , pdf