Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Typ 165 ADA M32-40
|Art.Nr. 2088284
|EAN 4012195372196




Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Erweiterung aus Messing mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kabelverschraubungen aus Metall oder Kunststoff an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 23,8 mm |
|---|---|
| Maß L1 | 8 mm |
| Maß L2 | 10 mm |
| Maß L4 | 5 mm |
| Maß E | 45,5 mm |
| Maß D | 26 mm |
Technische Daten
| explosionsgeschützt | nein |
|---|---|
| Gewindeart Innengwinde | metrisch |
| Gewindeart Außengewinde | metrisch |
| Gewindemaß metrisch Innen | 40 |
| Gewindemaß metrisch Außen | 32 |
| Vernickelt | ja |
| Schlüsselweite | 42 |
| Dimension | M32-M40 |
| Oberfläche | vernickelt |
| Werkstoff | Messing |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1356 kg CO2e / 1 Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
Art.Nr.
165 ADA M12-16
16
12
2088280
165 ADA M16-20
20
16
2088281
165 ADA M20-25
25
20
2088282
165 ADA M25-32
32
25
2088283
165 ADA M32-40
40
32
2088284
165 ADA M40-50
50
40
2088285
165 ADA M 50-63
63
50
2088286
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
165 ADA M12-16
Art.Nr.
2088280
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
12
165 ADA M16-20
Art.Nr.
2088281
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
16
165 ADA M20-25
Art.Nr.
2088282
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
20
165 ADA M25-32
Art.Nr.
2088283
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
25
165 ADA M32-40
Art.Nr.
2088284
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
32
165 ADA M40-50
Art.Nr.
2088285
Gewindemaß metrisch Innen
50
Gewindemaß metrisch Außen
40
165 ADA M 50-63
Art.Nr.
2088286
Gewindemaß metrisch Innen
63
Gewindemaß metrisch Außen
50