Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2088283 | EAN 4012195372189
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erweiterung aus Messing mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kabelverschraubungen aus Metall oder Kunststoff an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M25-M32 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Außen 25 Gewindemaß metrisch Innen 32 Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 34 Vernickelt ja Werkstoff Messing Abmessungen
Maß D 20,8 mm Maß E 35,8 mm Maß L 20,7 mm Maß L1 7,4 mm Maß L2 8 mm Maß L4 4 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M25-32 / 2088283 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M25-32 / 2088283 , 0.05MB , pdf