Erweiterungsstück, metrisches Gewinde

Typ 165 ADA M20-25
|
Art.Nr. 2088282
|
EAN 4012195372172
Art.Nr. / Typ
Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Erweiterung aus Messing mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kabelverschraubungen aus Metall oder Kunststoff an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Gewinde Metrisch
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Maß L18,5 mm
Maß L16,4 mm
Maß L29 mm
Maß L43,5 mm
Maß E29 mm
Maß D15 mm

Technische Daten

explosionsgeschütztnein
Gewindeart Innengwindemetrisch
Gewindeart Außengewindemetrisch
Gewindemaß metrisch Innen25
Gewindemaß metrisch Außen20
Vernickeltja
Schlüsselweite27
DimensionM20-M25
Oberflächevernickelt
WerkstoffMessing
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0535 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Gewindemaß metrisch Innen
Gewindemaß metrisch Außen
165 ADA M12-16
Art.Nr.
2088280
Gewindemaß metrisch Innen
16
Gewindemaß metrisch Außen
12
165 ADA M16-20
Art.Nr.
2088281
Gewindemaß metrisch Innen
20
Gewindemaß metrisch Außen
16
165 ADA M20-25
Art.Nr.
2088282
Gewindemaß metrisch Innen
25
Gewindemaß metrisch Außen
20
165 ADA M25-32
Art.Nr.
2088283
Gewindemaß metrisch Innen
32
Gewindemaß metrisch Außen
25
165 ADA M32-40
Art.Nr.
2088284
Gewindemaß metrisch Innen
40
Gewindemaß metrisch Außen
32
165 ADA M40-50
Art.Nr.
2088285
Gewindemaß metrisch Innen
50
Gewindemaß metrisch Außen
40
165 ADA M 50-63
Art.Nr.
2088286
Gewindemaß metrisch Innen
63
Gewindemaß metrisch Außen
50