Erweiterungsstück, metrisches Gewinde
Art.Nr. 2088280 | EAN 4012195372158
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Erweiterung aus Messing mit metrischem Innen- und Außengewinde für die Montage von Kabelverschraubungen aus Metall oder Kunststoff an Gehäusen. Schutzart IP54 ohne zusätzliche Anschlussdichtung. Schutzart bis IP68 möglich mit zusätzlicher Anschlussdichtung, zum Beispiel O-Ring oder Flachdichtring.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Dimension M12-M16 explosionsgeschützt nein Gewindeart Außengewinde metrisch Gewindeart Innengwinde metrisch Gewindemaß metrisch Außen 12 Gewindemaß metrisch Innen 16 Maß D 8 mm Maß E 20 mm Maß L 16 mm Maß L1 5 mm Maß L2 7 mm Maß L4 3 mm Oberfläche vernickelt Schlüsselweite 18 Vernickelt ja Werkstoff Messing - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 165 ADA M12-16 / 2088280 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung 165 ADA M12-16 / 2088280 , 0.05MB , pdf