Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2086231 | EAN 4012195655657
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 42 mm Dichtbereich D min. 32 mm Dimension M63 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M63 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 10 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Instabiler Drehmoment 13,5 Nm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 65 Schutzart IP68 Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja Abmessungen
Maß E 70 mm Maß L max. 52,5 mm Maß L1 10 mm Maß L2 6,5 mm Maß L3 26 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM63 EMV / 2086231 , 0.34MB , pdfKonformitätserklärung V-TEC VM63 EMV / 2086231 , 0.13MB , pdfKonformitätserklärung Konformitätserklärung ,