Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt
Art.Nr. 2086227 | EAN 4012195655626
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungRobuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Art der Dichtung Dichtring Ausführung gerade Biegeschutz nein Dichtbereich D max. 35 mm Dichtbereich D min. 24 mm Dimension M50 Flachkabelverschraubung nein für Ex-Zone ohne Gewinde M50 x 1,5 Gewindeart metrisch Gewindelänge 9 mm Glasfaserverstärkt nein Halogenfrei nein Instabiler Drehmoment 13,5 Nm Maß E 60 mm Maß L max. 49,5 mm Maß L1 9 mm Maß L2 4,5 mm Maß L3 25 mm Mehrfach Dichteinsatz nein Mit Gegenmutter nein Oberfläche vernickelt Schlagfest nein Schlüsselweite 55 Schutzart IP68 Temperatureinsatzbereich max. 100 °C Temperatureinsatzbereich min. -20 °C Werkstoff Messing Zugentlastungsmöglichkeit ja - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt V-TEC VM50 EMV / 2086227 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung V-TEC VM50 EMV / 2086227 , 0.13MB , pdfEU-Konformitätserklärung EU-Konformitätserklärung ,