Hutmutterkabelverschraubung, EMV, metrisches Gewinde, vernickelt

Art.Nr. 2086211 | EAN 4012195655589

nein
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Robuste EMV Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 423 in Hutmutterbauart für hohe Dichtigkeitsansprüche. Zugentlastung, Verdrehschutz und Dichtigkeit über den gesamten Spannbereich. Dichtring aus Neopren. Klemmeinsatz aus Polyamid. Mit vormontiertem O-Dichtring am Anschlussgewinde, VDE-geprüft nach DIN EN 50262, Schutzart IP68 bei 5 bar/1 h.
* Preise laut DEL-Notierung.
  • Underwriters Laboratories Inc., USA
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Schutzart IP 68
  • Gewinde Metrisch
Technische Daten

Technische Daten

Art der Dichtung Dichtring
Ausführung gerade
Biegeschutz nein
Dichtbereich D max. 13 mm
Dichtbereich D min. 9 mm
Dimension M20
Flachkabelverschraubung nein
für Ex-Zone ohne
Gewinde M20 x 1,5
Gewindeart metrisch
Gewindelänge 6 mm
Glasfaserverstärkt nein
Halogenfrei nein
Instabiler Drehmoment 3,5 Nm
Maß E 24 mm
Maß L max. 33,5 mm
Maß L1 6 mm
Maß L2 3,5 mm
Maß L3 16,5 mm
Mehrfach Dichteinsatz nein
Mit Gegenmutter nein
Oberfläche vernickelt
Schlagfest nein
Schlüsselweite 22
Schutzart IP68
Temperatureinsatzbereich max. 100 °C
Temperatureinsatzbereich min. -20 °C
Werkstoff Messing
Zugentlastungsmöglichkeit ja
Alle Typen

Alle Typen

Typ Gewinde Mehrfach Dichteinsatz Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
V-TEC VM12 EMV M12 x 1,5 nein 2086203
50 Stück 492,75 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM16 EMV M16 x 1,5 nein 2086207
50 Stück 542,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM20 EMV M20 x 1,5 nein 2086211
25 Stück 650,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM25 EMV M25 x 1,5 nein 2086215
25 Stück 1.105,75 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM32 EMV M32 x 1,5 nein 2086219
20 Stück 1.720,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM40 EMV M40 x 1,5 nein 2086223
5 Stück 2.645,85 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM50 EMV M50 x 1,5 nein 2086227
5 Stück 5.306,10 € Preis / 100 Stück
V-TEC VM63 EMV M63 x 1,5 nein 2086231
5 Stück 8.344,85 € Preis / 100 Stück
Zubehör

Montagezubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen 169 MSS M20 2091713
50 Stück 308,95 € Preis / 100 Stück
Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen Gegenmutter, metrisches Gewinde mit Schneidzähnen 169 MSS M25 2091717
50 Stück 337,15 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

V-TEC VM20 EMV / 2086211
Download